電池、充電器和發電站
了解我們電池和充電器的設計,為我們的工具提供更高性能和行時間更長
13 產品
篩選

Nuron
- 描述
- 精巧輕便的 22V 鋰離子電池,專為使用 Nuron 電動工具進行輕型工序而設
- 電池容量
- 2.6 Ah
- 重量
- 0.55 kg
- 尺寸 (長*寬*高)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- 描述
- 多用途的 22V 鋰離子電池,在重量、功率和運行時間方面達到最佳平衡,適用於 Nuron 電動工具
- 電池容量
- 4.0 Ah
- 重量
- 0.76 kg
- 尺寸 (長*寬*高)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- 描述
- 更耐用的 22V 鋰離子電池,更長使用時間和更高功率輸出,適用於 Nuron 電動工具
- 電池容量
- 5.2 Ah
- 重量
- 0.91 kg
- 尺寸 (長*寬*高)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- 描述
- 終極 22V 鋰離子電池,專為提高重型 Nuron 電動工具的性能和運行時間而設
- 電池容量
- 8.0 Ah
- 重量
- 1.31 kg
- 尺寸 (長*寬*高)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- 描述
- 性能卓越的 22V 鋰離子電池,可最大程度提高重型 Nuron 電鎚鑽孔和切割工具的輸出功率和運行時間
- 電池容量
- 12 Ah
- 重量
- 1.84 kg
- 尺寸 (長*寬*高)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- 描述
- 為大容量 Nuron B 22-170 和 B 22-255 電池而優化的極速充電器
- 電池電壓兼容
- Nuron
- 輸出功率
- 450 瓦
- 輸出電流
- 18 A

新
- 描述
- 精巧的大容量 12V 5.0 Ah 鋰離子電池具備升級版 21700 電池組,每次充電可提供更高效能
- 電池容量
- 5.0 Ah
- C4/12-50 充電器 充電時間
- 50 min
- 重量
- 0.34 kg

升級至Nuron
獲取順利安裝所需的支援
已準備升級至NURON充電式平台?從現場勘察以至電話支援和培訓,我們將提供你所需的協助,確保你的團隊在部署過程中維持生產力。
無論你是喜利得Fleet的客戶,或是正在使用我們的充電式電動工具,或者是喜利得的新客戶,我們都將與你緊密合作,量身定制最適合你需要和日程安排的NURON過渡計劃。
Nuron將如何幫助你的業務

單一平台的便利性
以同一個高性能的22V NURON平台為約 70 種工具供電—兼容範圍覆蓋電鑽到電鎚。

每次充電工作更久
以22V平台為你的所有工具提供更多運行時間,該平台提供高於插電式或氣動工具的動力。

縮短停機時間
內置電池診斷功能會提醒你電池的健康狀態,同時數據驅動的服務有助簡化工具庫管理。

為你的團隊保駕護航
安全解決方案包含粉塵控制系統,以至有助防止角磨機反沖的內置技術。