C 8-22 Nuron 終極充電器
新產品Item #r13275404
為大容量 Nuron B 22-170 和 B 22-255 電池而優化的極速充電器
- 電池電壓兼容: Nuron
- 輸出功率: 450 W
- 輸出電流: 18 A
分享
產品特點
- 只需 30 分鐘即可充滿任何 Nuron 電池 — 充電器內部採用突破性的熱力管理技術,有助電池在重度使用後更快恢復可充電溫度
- 電池更持久 — 設有雙重風扇,可在充電過程中保持更穩定的溫度,從而延長電池壽命
- 容易保養 — 電源線經過重新設計,不僅更加耐用,更可在工地現場輕鬆自行更換
- 可掛牆 — 熱軋鋼板設有過牆孔,方便將充電器固定至牆上,無需量度尺寸
- 資料連接 — 支援與喜利得雲端交換工具和電池使用情況資料,以提高維修效率並提供工具庫優化分析資料 (需要選用的 CDM-22 資料模塊)
產品應用
- 為 Nuron 電池充電的最快方法
- 最適合為 B 22-170 和 B 22-255 電池充電,可充分節省充電時間
- 建議搭配雙電池工具使用,例如 TE 2000-22 充電式風炮和 DSH 600-22 切割鋸,以達到最快充電速度