對我們而言,環保工作和創新同樣重要。
由工程設計到營運方式,我們都盡量減少公司留下的環境足跡,務求將我們對環境的影響減至最低。
我們按照國際ISO 14001的環境管理標準訂立環保工作目標,並謹慎監察公司的運作方式,以確保我們的目標能時刻付諸實行。
與此同時,我們亦要求合作夥伴履行保護環境的責任,使我們在整條增值鏈中都能堅守對環保的承諾。

環保產品和技術
由產品研究到開發的整個過程中,我們都時刻保持著環保意識。
設計新產品時,我們會考慮其整個生命週期及開發過程中所耗用的資源和可能排放的物質。
我們正在努力提高資源和能源效率、增加產品的使用壽命,並使用可回收再用物料來製作元件及包裝。
我們亦會將產品回收再用,例如,歐盟顧客可將老舊的喜利得工具或器械交還到喜利得商店,讓我們回收再用或是妥善棄置。
此外,我們採用生命週期評估(LCA)來評估公司的環境相容性,即是我們從原材料提取到生產、使用和回收的整個過程中對環境所造成的影響。我們的顧客亦可利用這些資訊為保護生態環境的平衡出一分力。
環保產品和技術

興建綠色可持續建築的技術
我們支持綠色建築理念,致力令顧客的工程更加環保。
為此,我們提供產品的相關環境數據,以證明我們的產品對於興建綠色建築有莫大裨益。
效益包括降低二氧化碳的排放量以及能源、水和材料的消耗,並減少對人體的危害和環境污染。
我們的技術保證環保,有助顧客達到國際綠色建築標準,包括BREEAM、HQE、DGNB及LEED。
值得一提的是,我們成功研發出能有效減少空氣中揮發性有機碳含量的產品,例如防火延燒系列和化學錨栓等。我們屢獲殊榮的鎚鑽在製造過程中不會產生任何廢物,因此能大大降低其對環境的影響。
此外,我們的Clean-Tec產品系列的效能已經遠遠超出一般的標準要求。
使我們的物業和運輸過程更加環保
除了顧客服務外,我們對公司自身亦力求完美。
我們不斷尋找更環保的方式,以降低我們在廠房、辦公室和運輸過程中的二氧化碳排放量以及能源和水的消耗量。
我們正朝著目標前進,以下是我們所作的努力:
- 奧地利:蒂林根生產廠房
我們在生產、物流和行政過程中所用的電力有80%左右來自可再生能源,包括水能、風能及生物質能。 - 德國:喜利得總部
所有熱能目前均來自鄰近的公用生物質發電廠。此外,我們在公司餐廳的屋頂上安裝了60個太陽能電池板。 - 列支敦士登大公國:嫩德恩物流中心及沙恩辦事處
我們使用地熱能作加熱和冷卻用途,現時能夠從通風系統回收約70%廢熱。我們亦在此安裝了大型太陽能電池板。