灰塵和水管理

如何控制施工粉塵

粉塵管理解決方案,讓工地更安全、更有生產力

工地產生的粉塵可導致嚴重的健康問題、減慢工程進度,以及損壞您的工具和設備。了解更多關於粉塵危害的資訊,並發掘專為粉塵控制而設計的解決方案。

什麼是建築粉塵?

粉塵微粒雖小,潛在危險卻很大

產生粉塵是工地上的日常。從鑽孔、鑿孔到鋸切、研磨等工序都會產生粉塵。它由空氣中的微粒所組成,許多微粒小到甚至肉眼無法看見。

建築粉塵可能包含混凝土、矽、木材和金屬等材料,所有這些材料都會造成不同程度的風險。

建築粉塵有哪些危險?

可引致從滑倒風險到嚴重的長期健康問題。

建築粉塵可能含有可吸入結晶二氧化矽 (RCS) 等有害物質。這種物質可深入肺部。長期接觸 RCS 會導致嚴重的健康問題,包括矽肺病、慢性阻塞性肺病 (COPD) 和肺癌。

粉塵還會造成額外的工地安全隱患,例如能見度降低和滑倒風險。塵埃還會影響工具操作,降低整體工地安全。

為什麼粉塵管理很重要?

從更安全的工作場所到更少的清潔時間,好處多多。

透過管理工地粉塵,您可以:

  • 保護您的工作人員不受有害粉塵微粒的傷害,並透過保持清晰的能見度以減少危險及改善現場安全
  • 節省清潔和維護的時間 
  • 提升法規遵循性,並降低與粉塵曝露相關的罰款風險
  • 促進更舒適、更高效的工作環境,有助於提升工程質素

 

喜利得粉塵管理解決方案

工地用吸塵機

高效、可移動、易用設計

我們的吸塵機效能強大、並帶有自動過濾清潔功能。適用於鑽孔、打磨和切割工作,可於進行重型工序時快速清理粉塵,我們的吸塵機:

  • 具有線和無線機型
  • 獲 L、M 和 H 級認證、設計堅固
  • 輕鬆移動、簡單易用

適用於工作場所的粉塵控制解決方案

TE 6-A22 cordless rotary hammer being used with an integrated dust removal system

鑽孔粉塵控制

縮短清潔時間以完成更多鑽孔工作: 使用我們的除塵系統 (DRS) 從源頭解決粉塵問題。

TE 2000-AVR concrete demolition hammer being used with a dust removal system and vacuum cleaner for virtually dust-free chiseling / breaking

鑿擊的粉塵控制

將 TE 2000-22 無線電鑿與我們的無線吸塵機結合,即使是最艱鉅的工作也能透過完全無線操作。

For virtually dust-free results combine tools like the DG 150 concrete grinder with a vacuum cleaner

打磨和切割的粉塵控制

將我們的工具搭配集塵罩和連續式集塵袋使用,讓工作更安全、生產力更高。

Image alt text (optional)

供水與泥漿管理

使用可靠的廢水管理系統進行幾乎無飛濺的取芯工作

通過收集濕式金剛石鑽孔過程中產生的泥漿,使工作場地更加清潔。DD-WMS 廢水管理系統等設備可提供、過濾並收集泥漿,以便輕鬆處理。

需要為濕式取芯或切割工作尋找穩定可靠的水源嗎?請試試我們的 DWP 15-22 無線水箱。

施工粉塵常見問題








您無法消除所有風險,但您可以做好準備。使用專為降低常見工作場所風險而設計的解決方案,幫助您的團隊更安全、更舒適地工作。

適用於幾乎所有工具的無線選項、配合先進的除塵工具和防回擊功能 - 歡迎使用喜利得無線工具平台 NURON。

利用ON!Track系統,在工具需要保養或需更新時獲得提示。