C 4-22 Nuron 小型充電器
新產品Item #r13275403
小型充電器適合所有喜利得 Nuron 電池
- 電池電壓兼容: Nuron
- 輸出功率: 90 W
- 輸出電流: 3.5 A
分享
產品特點
- 為所有 Nuron 供電工具電池提供精巧及經濟的充電方案
- 維護簡易 – 重新設計的電源線,更加耐用,現在更可在現場快速更換
- 可掛牆 - 熱軋鋼板包括將充電器安裝至牆上的過牆孔,無需測量
- 運輸更簡單 – 最小的佔地面積和凹槽,更容易纏繞電纜,以節省貨車和工具箱空間
- 數據連接 – 支持與喜利得 Cloud 互換工具和電池使用數據,以實現更高效的維修和工具箱優化洞察 (需要可選擇的 CDM-22 數據模塊)
產品應用
- 為所有 Nuron 電池充電