跳到主要內容
登入或註冊
管理我的工具
zh
聯絡
購物車
搜尋
產品
行業解決方案
支援及下載
關於喜利得
登入或註冊
購物車
主頁
產品
電動工具
電池、充電器和發電站
Hilti
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
C4/12-50 小型充電器
新產品
Item
#
r2907510
精巧的充電器為喜利得 12V 鋰電池充電
電池電壓兼容: 12 V
輸出功率: 50 W
輸出電流: 4 A
更多技術資料
分享
在 Facebook 分享
在 LinkedIn 分享
在 Email 分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
緊密型充電器適合所有 12V 喜利得鋰電池
外殼設計防止電源線受到扭曲損壞
12V 系統改善後可達致快速充電和超長的電池壽命
充電僅需 35 分鐘,達致最高生產效率
兩個 LED 指示充電器狀態、充電進度和電池健康狀況
產品應用
為 B12 2.6Ah 鋰電池充電
與所有 12V 喜利得鋰電池兼容
服務
Hilti Tool Service
3天或免費
3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
有關工具服務的更多信息
相關產品
技術資料
文件與影片