C 6-22 Nuron 快速充電器
新產品Item #r13275488
適合所有喜利得 Nuron 電池的高速充電器
- 電池電壓兼容: Nuron
- 輸出功率: 240 W
- 輸出電流: 9.6 A
分享
產品特點
- 加快充電速度 — 充電速度比 C 4-22 充電器快達 65%
- 更持久的電池 — 主動冷卻功能可在電池捱過艱鉅的工作後,有效將其冷卻下來,從而延長電池使用壽命
- 易於維修保養 — 經過重新設計的電源線不僅更加耐用,現在更可在現場快速更換
- 可掛牆 — 熱軋鋼板包括過牆孔,以便將充電器固定至牆上,無需測量
- 資料連接 — 支援與喜利得雲端交換工具和電池使用情況資料,以提高維修效率並提供工具庫優化分析資料 (需要選用的 CDM-22 資料模塊)
產品應用
- 快速為 Nuron 電池充電,節省寶貴時間
- 兼容所有 Nuron 電池