B 22-255 Nuron 電池
新產品Item #r13250381
性能卓越的 22V 鋰離子電池,可最大程度提高重型 Nuron 電鎚鑽孔和切割工具的輸出功率和運行時間
- 電池容量: 12 Ah
- 重量: 1.84 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 157 x 87 x 99 mm
分享
產品特點
- 專為要求嚴苛的工具而設 — B 22-255 電池可提供極致的功率輸出和運行時間,有助您充分發揮 Nuron 工具的功用
- 更適合您的業務 — Nuron 產品系列包括革新型電池、工具及服務,助您在目前及未來保持生產力
- 充電式設計無損工具性能 — Nuron 22V 技術所提供的功率輸出和加大容量,以往只有笨重的 36V 電池可實現
- 提高工地效率 — 全新的電子設備可提供有關電池和工具使用情況的分析資料,能夠在電池問題影響生產力之前,就主動優化工具庫及進行故障排除
- 耐用程度升級,設有電池監控功能 — 內置電池健康狀況測試器,還有密封電子設備、減震器及加固熱軋鋼板,在工地環境可提供更佳保護
產品應用
- 終極 22V 鋰離子電池,適用於最艱鉅的 SDS Max 電鎚鑽孔、切割或拆除工作
- 兼容所有 Nuron 電池充電器