最小化風險
減少振動和幾乎無塵鑽孔
想要提高工人的安全性並説明預防像 HAVS 這樣的疼痛性疾病嗎?由於主動減震技術(AVR)的應用,我們的電鎚鑽,即使是強大的 TE 60 和 TE 70,也能產生更低的振動,有助於最小化永久性損害的風險。
但是鑽孔和手動清潔孔產生的灰塵怎麼辦?吸入二氧化矽粉塵可能會致命,這就是為什麼我們開發了更安全、更快速、更易於安裝的系統——一種幾乎不產生粉塵的解決方案,取代了傳統的鑽孔和吹刷清潔。只需將我們的 VC 20/40 混凝土塵埃吸塵器連接到我們的 TE-CD 或 TE-YD 空心鑽頭上,粉塵將自動被清除,而無需任何人工接觸-使過程更加安全。

節省時間,提高生產力
使用自動孔清潔跳過步驟
錯誤安裝鋼筋不僅危險,而且可能會浪費你的時間和金錢,因為將來必須糾正這些錯誤。最常見的錯誤是清潔不徹底的孔洞,如果化學錨固劑沒有正確固定,可能會導致錨具失效。我們的安裝系統可以防止這種情況發生,通過自動清潔孔洞,確保鋼筋第一次正確安裝。
由於它可以同時鑽孔和清潔,因此你可以完全跳過吹刷吹的步驟 - 這樣可以節省時間,使工作更快完成。在開始之前,通過定位混凝土中的鋼筋來減少現有加固材料的意外損壞,從而降低昂貴的專案延遲的風險。Hilti PS 300 Ferroscan 可以快速而精確地定位這根鋼筋,加快鑽孔工作並提高生產力。為了更快速地注入樹脂,我們的電池操作 HDE 500-A22 充電式黏合劑注射器提供你所需的控制,以準確地分配粘合劑。

工程化的解決方案,有效實現。
靈活的設計和無縫集成
如果你可以將鋼筋設計程式集成到其他設計軟體套件中,會怎樣呢?使用 PROFIS ENGINEERING,你可以!與AutoCAD®和Revit®設計軟體無縫整合由於它具有完全靈活的設計,因此它甚至可以用於非標準應用,其中包括可變嵌入深度、負載類型、鑽探方法和條件。此外,你永遠不必擔心合規性問題,因為它基於最新的建築規範和法規,包括 Eurocode 2 和 ACI。