B 3600 流動電源
新產品Item #r16197438
便攜式臨時電源,具有高輸出和容量,可與重型電動工具一起使用
- 重量: 20 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 420 x 210 x 420 mm
- 電池能量: 2100 Wh
分享
產品特點
- 為作業現場的每個工具電炮和鑽石鑽孔機
- 快速充電和高容量便攜式電源 – 2.1 kWh 電池僅需 3 小時即可充電至 100%,可為 TE 3000 手提鑽供電長達 1 小時電量,或為 SDS Max 電鎚鑽供電近 2 小時
- 靜音且無排放-與氣體發電機不同,此電源發電機不會產生噪音或煙霧
- 輕便便攜 – B 3600 流動電源僅重 20 公斤,比發電機等傳統電源更容易在工作現場移動
- 專為承受極端條件而設計–IP54 等級具有高防塵/防水性能,電源溫度範圍為 -17 至 +60°C
產品應用
- 適用於工作現場的所有電動工具和其他有線電動設備(例如電池充電器、咖啡機、焊接機和小冰箱)的便攜式發電站
- 為有線工具提供即插即用的即時電源,無需使用網照明燈匣
- 適用於禁止噪音、電纜跳閘危險或廢氣的封閉空間或敏感環境的行動電源