C4/36-DC 汽車充電器
新產品Item #r4471094
多電壓 DC 汽車充電器為所有喜利得鋰電池充電
- 電池電壓兼容: 14 V, 22 V, 36 V
- 輸出功率: 60 W
- 輸出電流: 4 A
分享
產品特點
- 輕巧充電器,可在旅途中為所有喜利得鋰電池充電
- 在低至 -10°C 的寒冷天氣下,充電效能冠絕同級產品
- 經特別設計,保護電池免因低電壓或其他不利的充電情況而受損
- 與所有喜利得 12V (連適配器)、14V、22V 及 36V 鋰電池完全兼容
- 經特別設計,能夠防止電池低電壓充電和反向充電
產品應用
- 為喜利得 12V (連適配器), 14V, 22V 及 36V 電池充電
- 在汽車內充電
技術資料
文件
-
- 操作說明 Taiwan RoHS C 4/36-90 (CNENZH), 英語, Chinese, 中文, [ 223.8 kB ]
- 操作說明 C 4/36 -90/-350/-DC (01), Lithuanian, 芬蘭語, Latvian, Romanian, Serbian, Bulgarian, 丹麥語, Estonian, 俄語, Kazakh, Arabic, 中文, 日語, Chinese, 韓語, 土耳其語, 瑞典語, 英語, Norwegian, [ 4.6 MB ]
- 操作說明 Taiwan RoHS C 4/36-350, 英語, Chinese, 中文, [ 243.4 kB ]