B 22-170 Nuron 電池
新產品Item #r13250378
終極 22V 鋰離子電池,專為提高重型 Nuron 電動工具的性能和運行時間而設
- 電池容量: 8.0 Ah
- 重量: 1.31 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 156 x 87 x 76 mm
分享
產品特點
- 充電式設計無損工具性能 — 提供更高的功率水平,可延長運行時間,適用於要求嚴苛的工作
- 更適合您的業務 — Nuron 產品系列包括革新型電池、工具及服務,助您在目前及未來保持生產力
- 提高工地效率 — 全新的電子設備可提供有關電池和工具使用情況的分析資料,能夠在電池問題影響生產力之前,就主動優化工具庫及進行故障排除
- 隨心挑選電源 — 功率輸出和容量按電池尺寸增加,因此,您可以為手頭任務挑選合適的電源,適當平衡性能和操作性
- 耐用程度升級,設有電池監控功能 — 內置電池健康狀況測試器,還有密封電子設備、減震器及加固熱軋鋼板,在工地環境可提供更佳保護
產品應用
- 高容量、高功率的 22V 鋰離子電池旨在最大程度提高每次充電的效能
- 需要轉接器,以用於支援喜利得 CPC 22V 鋰離子電池充電座的工具