B 12-55 12V 電池
新產品Item #r17048485
精巧的大容量 12V 5.0 Ah 鋰離子電池具備升級版 21700 電池組,每次充電可提供更高效能
- 電池容量: 5.0 Ah
- C4/12-50 充電器 充電時間: 50 min
- 重量: 0.34 公斤
分享
產品特點
- 平衡靈活度與性能 – 喜利得歷來最精巧的 12V 電動工具電池,使用時間比之前的電池延長多達 25%
- 避免中斷您的工作 – 準確電量顯示,有助防止意外斷電,並帶過熱、過載和深度放電保護,減少計劃外停機時間
- 超耐用外殼 – 橡膠處理的玻璃纖維增強外殼,比標準 ABS 塑料高達四倍的抗跌落損壞和兩倍的抗極端溫度的性能
- 升級版 21700 電池 – 容量更大,自然能大幅提升使用時間,讓您無需使用更大的電池組
產品應用
- 精巧大容量 12V 電池,適用於喜利得充電工具