B 22-55 Nuron 電池
新產品Item #r13250264
精巧輕便的 22V 鋰離子電池,專為使用 Nuron 電動工具進行輕型工序而設
- 電池容量: 2.6 Ah
- 重量: 0.55 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 133 x 82 x 48 mm
分享
產品特點
- 更適合您的業務 — Nuron 產品系列包括革新型電池、工具及服務,助您在目前及未來保持生產力
- 充電式設計無損工具性能 — B 22-55 將 Nuron 技術融入我們最輕便精巧的電池選擇
- 提高工地效率 — 全新的電子設備可提供有關電池和工具使用情況的分析資料,能夠在電池問題影響生產力之前,就主動優化工具庫及進行故障排除
- 耐用程度更上一層樓 — 由密封電子設備、減震器及加固熱軋鋼板組成的堅固結構,在工地環境可提供更佳保護
- 電池監控 — 內置電池健康狀況測試器
產品應用
- 外形精巧但功能強大的 22V 鋰離子電池,讓您能輕便地操作電動工具
- 需要轉接器,以用於支援喜利得 CPC 22V 鋰離子電池充電座的工具