B 22-110 Nuron 電池
新產品Item #r13250359
更耐用的 22V 鋰離子電池,更長使用時間和更高功率輸出,適用於 Nuron 電動工具
- 電池容量: 5.2 Ah
- 重量: 0.91 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 133 x 82 x 67 mm
分享
產品特點
- 更適合您的業務 — Nuron 包括一系列革命性電池、工具及服務,以滿足您目前以及未來的生產需求
- 不折不扣的充電工具 — Nuron 22V 技術提供從來只有笨重的 36V 電池才能實現的功率輸出
- 提高現場效率 — 新電子設備提供有關電池和工具使用的洞察,能在電池問題影響生產力前,主動優化工具槽及進行故障排除
- 選擇您的電源 — 功率輸出和容量按電池尺寸增加,因此您可以為手頭的任務選擇性能和操作度的適當平衡
- 升級耐用性及電池監控 — 內置電池健康測試、密封電子設備、減震器及加固熱軋鋼板,在工地環境有更佳保護
產品應用
- 多功能 22V 鋰離子電池,以更少充電時間更快地完成工作
- 與喜利得 CPC 22V 鋰離子電池充電座的工具同時使用時所需的轉接器