研磨器及砂光機
了解研磨器和砂輪機的設計,在切割或研磨混凝土和金屬時提供更高的生產力和性能
13 產品
篩選

- 描述
- 無刷 2000W 角磨機,附失知制動裝置,可用於切割和打磨金屬、混凝土和磚石,切割盤直徑可達 125 毫米
- 墊片 直徑
- 125 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
- 2.4 kg
- 最大切割深度(輸入)
- 34 mm


Nuron
- 描述
- 這款充電式無刷角磨機支援速度調節,配有直徑達 100 mm 的磨碟,適用於進行日常切割和打磨工作 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓
- 21.6 V
- 墊片 直徑
- 100 mm
- 最大切割深度(輸入)
- 23 mm

- 描述
- 薄身 850W (230V)、700W (100-110V) 角磨機,帶緊急防護裝置,適合直徑達 100 mm 的切碟
- 墊片 直徑
- 100 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
- 1.9 kg
- 最大切割深度(輸入)
- 16 mm

- 描述
- 薄身有線角磨機,帶 850W (230V)、700W (100-110V) 電池及側開關,適合直徑達 100 mm 的切碟
- 墊片 直徑
- 100 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
- 1.9 kg
- 最大切割深度(輸入)
- 16 mm

Nuron
- 描述
- 這款充電式無刷角磨機支援速度調節,配有直徑達 125 mm 的磨碟,適用於進行日常切割和打磨工作 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓
- 21.6 V
- 墊片 直徑
- 125 mm
- 最大切割深度(輸入)
- 34 mm

Nuron
- 描述
- 這款充電式無刷角磨機配備失知制動裝置以及直徑達 125 mm 的磨碟,適用於進行日常切割和打磨工作 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓
- 21.6 V
- 墊片 直徑
- 125 mm
- 工具體重
- 2.1 kg

Nuron
- 描述
- 這款強大的充電式角磨機配有直徑達 125 mm 的磨碟,具備無刷馬達、SensTech 控制和進階安全功能 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓
- 21.6 V
- 墊片 直徑
- 125 mm
- 工具體重
- 2 kg

- 描述
- 配有耐用碳刷的 1300W 充電式角磨機,可用直徑達 125 mm 的切碟進行切割和研磨
- 墊片 直徑
- 125 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
- 2.5 kg
- 最大切割深度(輸入)
- 34 mm



- 描述
- 有線角磨機帶 1500W 電池,具有緊急防護裝置及減速器,確保最佳安全,可使用直徑達 125 mm 的切碟
- 墊片 直徑
- 125 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
- 2.7 kg
- 最大切割深度(輸入)
- 34 mm



- 描述
- 有線角磨機帶 2000W 電池,具有緊急防護裝置,可使用直徑達 180 mm 的切碟進行金屬應用
- 墊片 直徑
- 180 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
- 5.2 kg
- 最大切割深度(輸入)
- 42 mm

Nuron
- 描述
- 帶無刷馬達的充電式混凝土研磨器,用於研磨混凝土接頭和打磨拋光表面 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓
- 22 V
- 墊片 直徑
- 125 mm
- 工具體重
- 2 kg


- 描述
- 用於牆面打磨拋光的混凝土研磨器
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
- 2.54 kg
- 接合面
- 混凝土, 水泥
- 無負載 RPM
- 排擋 1: 3000 rpm; 排擋 2: 4100 rpm; 排擋 3: 5200 rpm; 排擋 4: 6400 rpm; 排擋 5: 7400 rpm; 排擋 6: 8700 rpm
![[濕:該產品專為濕鑽而設計。][乾:該產品專為乾鑽而設計。[濕_乾:該產品專為濕或乾鑽而設計。]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

Nuron
- 描述
- 這款可變速的充電式模具研磨機配有強大的無刷馬達,在製造金屬和進行建築金屬加工時可運行更長時間 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓
- 21.6 V
- 無負載 RPM
- 排擋 5: 19000 rpm; 排擋 6: 25000 rpm
- 尺寸 (長*寬*高)
- 403 x 76 x 110 mm