解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
新的

DGH 130 混凝土研磨器

用於牆面打磨拋光的混凝土研磨器

  • 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 2.54 kg
  • 接合面: 混凝土, 水泥
  • 無負載 RPM: 排擋 1: 3000 rpm; 排擋 2: 4100 rpm; 排擋 3: 5200 rpm; 排擋 4: 6400 rpm; 排擋 5: 7400 rpm; 排擋 6: 8700 rpm

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 3,896.73

技術資料

重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
2.54 kg
接合面
混凝土, 水泥
無負載 RPM
排擋 1: 3000 rpm; 排擋 2: 4100 rpm; 排擋 3: 5200 rpm; 排擋 4: 6400 rpm; 排擋 5: 7400 rpm; 排擋 6: 8700 rpm
喬木大小
22.2 mm
A量聲壓等級
88 dB (A) 1
額定輸入功率
1300 瓦
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.