AG 125-15DB 角磨機
新產品Item #r4522690
有線角磨機帶 1500W 電池,具有緊急防護裝置及減速器,確保最佳安全,可使用直徑達 125 mm 的切碟
- 墊片 直徑: 125 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 2.7 公斤
- 最大切割深度(輸入): 34 mm
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 主動扭矩控制 (ATC) 可在切碟卡住時停止工具機身不受控地轉動 – 有效減少常見的危險情況
- 喜利得智能電源技術自動配合切割材質調整輸出功率 – 有助提供穩定的高效切割,防止摩打超出負荷
- 堅固耐用的除塵罩(可選用),操作幾乎無塵,柔軟把手使操作更加舒適
- 符合人體工學設計的工具,適用於切割和研磨
- 速動制動器在幾秒鐘內停止切割碟 – 非常適合在狹窄環境下工作
產品應用
- 切割及打磨鋼材與礦物材料
- 切割、粗磨及幼磨金屬及礦材
- 移除水泥及刮板上的塗層
- 接縫加改工程
- 適合廣泛多種的表面及材料上使用