AG 125-20D 角磨機
新產品Item #r18048483
無刷 2000W 角磨機,附失知制動裝置,可用於切割和打磨金屬、混凝土和磚石,切割盤直徑可達 125 毫米
- 墊片 直徑: 125 mm
- 無負載 RPM: 排擋 1: 9400 rpm
- 觸發器類型: Paddle with deadman
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 升級的安全功能 - 全新 3D 主動扭力控制 (ATC) 可以更好地防止角磨機在任何方向上的反沖
- 喜利得智慧功率技術 – 自動調節功率輸出以適應所切割的材料,有助於提供一致的性能並防止馬達過載
- 堅固的除塵罩(可選)可實現幾乎無塵操作,柔軟的手柄可提高工作舒適度
- 速動制動器在幾秒鐘內停止切割碟 – 非常適合在狹窄環境下工作
- 失知制動裝置 – 工具把手中已整合的失知制動裝置,可提高舒適度和安全度
產品應用
- 切割鋼材、混凝土和磚石
- 金屬、混凝土和磚石的打磨和拋光工序
- 去除水泥和熨平板上的塗層
- 接縫加改工程