新的
AG 100-D 角磨機
薄身 850W (230V)、700W (100-110V) 角磨機,帶緊急防護裝置,適合直徑達 100 mm 的切碟
- 墊片 直徑: 100 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 1.9 kg
- 最大切割深度(輸入): 16 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 997.60
技術資料
墊片 直徑
100 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
1.9 kg
最大切割深度(輸入)
16 mm
觸發器類型
Paddle with deadman
A量聲壓等級
93 dB (A) 1
角磨機三軸振動值之不確定性(ah, AG )
6.5 m/s² 2
免責聲明
使用指定防護,取決於已選擇的墊片
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
文件
特點和應用
產品特點
- 強力 850W (700W) 馬達
- 緊湊的機身設計,窄位輕易可達
- 方便易用
- 舒適設計 – 長久使用亦不易感到疲勞
- 隨機附上一對額外的碳刷,可在工作時簡易轉換
應用
- 切割及打磨金屬
- 間歇使用於礦材切割及打磨
- 主要用於磨光應用
對於批准或證書信息,請參見各個項目。