AG 125-13S 角磨機
配有耐用碳刷的 1300W 充電式角磨機,可用直徑達 125 mm 的切碟進行切割和研磨
- 墊片 直徑: 125 mm
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 2.5 kg
- 最大切割深度(輸入): 34 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 1,788.80
技術資料
墊片 直徑
125 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
2.5 kg
最大切割深度(輸入)
34 mm
無負載 RPM
排擋 1: 11500 rpm
觸發器類型
保持開啟
A量聲壓等級
94 dB (A) 1
角磨機三軸振動值之不確定性(ah, AG )
5.3 m/s² 2
免責聲明
使用指定防護,取決於已選擇的墊片
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
文件
特點和應用
產品特點
- 主動扭矩控制 (ATC) 可在切碟卡住時停止工具機身不受控地轉動 – 有效減少常見的危險情況
- 喜利得智能電源技術自動配合切割材質調整功率輸出 – 提供穩定的高切割效能,並防止馬達超出負荷
- 主機後方設有防滑手柄區,並提供軟性側把手,減低震感、確保舒適
- 使用兩片碟片切割與開坑 (切螺紋),省時快捷,闊度最大達 25 mm (搭配 DC EX 125/5" 配件使用)
- 符合人體工學設計的工具,適用於切割及打磨
應用
- 切割及打磨鋼材與礦基材
- 切割、粗磨及幼磨金屬及礦材
- 移除水泥及刮板上的塗層
- 接縫加改工程
- 適合各式各樣的表面及材料
對於批准或證書信息,請參見各個項目。