AG 180-D 角磨機

Kit AG 180-20D 230V + AC-D 7" SPX (25) #3599375

有線角磨機帶 2000W 電池,具有緊急防護裝置,可使用直徑達 180 mm 的切碟進行金屬應用

  • 墊片 直徑: 180 mm
  • 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 5.2 kg
  • 最大切割深度(輸入): 42 mm

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 2,494.00

HKD 2,494.00 / 1 個

技術資料

墊片 直徑
180 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
5.2 kg
最大切割深度(輸入)
42 mm
觸發器類型
Paddle with deadman
A量聲壓等級
100 dB (A) 1
角磨機三軸振動值之不確定性(ah, AG )
6.15 m/s² 2
免責聲明
使用指定防護,取決於已選擇的墊片
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

特點和應用

產品特點

  • 可作調校,三位置側手柄 – 可配合任何操作姿勢的穩固、舒適握感
  • 多觸點防護開關,更安全
  • 主軸鎖,以快速容易更換碟片

應用

  • 焊縫打磨和金屬製備
  • 切割及打磨金屬

服務

喜利得工具服務

  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.