Nuron
AG 5D-22 充電式角磨機 (125 mm)
這款充電式無刷角磨機配備失知制動裝置以及直徑達 125 mm 的磨碟,適用於進行日常切割和打磨工作 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓: 21.6 V
- 墊片 直徑: 125 mm
- 工具體重: 2.1 kg
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 3,027.20
技術資料
額定電壓
21.6 V
墊片 直徑
125 mm
工具體重
2.1 kg
最大切割深度(輸入)
34 mm
無負載 RPM
排擋 1: 9000 rpm
尺寸 (長*寬*高)
289 x 83 x 132 mm
A量聲壓等級
88 dB (A) 1
角磨機三軸振動值之不確定性(ah, AG )
5.4 m/s² 2
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
2.1 kg
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
文件
特點和應用
產品特點
- 這款精巧的充電式 125 mm 角磨機適用於工地的日常切割和打磨工作
- 提升每次充電的切割效能 — 無刷馬達搭配更持久的 Nuron 電池,讓運行時間得以延長
- 主動扭矩控制 (ATC) — 可防止角磨機因磨碟卡住而轉動
- 全面安全功能 — 失知制動裝置的撥式開關、切碟制動器、緩衝啟動與自動關機
- 更符合人體工學設計 — 這款角磨機重量輕且平衡性佳,無論握住任何位置使用,都更覺舒適省力
應用
- 切割鋼筋、喉管和金屬薄板
- 切割和打磨混凝土、磚石、石頭或屋頂瓦片
- 金屬表面切口、打磨、修邊和打磨拋光
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
服務
Fleet Management
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。
- 根據製造商規格免費驗證工具準確性。