GDG 6-22 充電式模具研磨機
新產品Item #r13250335
這款可變速的充電式模具研磨機配有強大的無刷馬達,在製造金屬和進行建築金屬加工時可運行更長時間 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓: 21.6 V
- 無負載 RPM: 排擋 5: 19000 rpm; 排擋 6: 25000 rpm
- 尺寸 (長*寬*高): 403 x 76 x 110 mm
分享
產品特點
- 出色的充電式工具性能 – 強大的無刷馬達可提供高扭矩和每分鐘 10,000-25,000 轉的可調轉速
- 更輕鬆更換鑽頭 – 全新主軸鎖按鈕,讓您只用一個扳手即可更換鑽頭
- 提高舒適度和靈活性 – 具有纖細把手、平衡重量、鎖定開關及 LED 燈,可為您提供高質素金屬加工所需的精準控制
- 全面兼容 – 6 mm 的夾頭可配搭所需的喜利得或其他品牌的打磨鑽頭使用
- Nuron 電池充電座 — 更持久的電池、優質的碳化鎢鑽頭以及一系列服務,令充電式模具研磨機的性能更出色,助您持續保持生產力
產品應用
- 可打磨、切割、打磨拋光和拋光金屬,特別適用於無法使用角磨機的地方
- 現場金屬加工 – 清潔表面、焊縫和管材、去除鏽蝕、金屬修邊、拋光、磨光及其他精細打磨拋光
- 工業金屬製造 – 磨去物料的粗糙表面、去除焊縫、擴大或鑽孔、準備焊接管材