AG 4S-22 充電式角磨機 (100 mm)
新產品Item #r13009842
這款充電式無刷角磨機支援速度調節,配有直徑達 100 mm 的磨碟,適用於進行日常切割和打磨工作 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓: 21.6 V
- 墊片 直徑: 100 mm
- 最大切割深度(輸入): 23 mm
分享
產品特點
- 這款設計小巧的充電式角磨機支援速度控制,可提高處理各種材料時的操作舒適度和控制性
- 提升每次充電的切割效能 — 無刷馬達搭配革新型 Nuron 電池,讓運行時間和切割速度比舊款喜利得角磨機提升 10%
- 適用於不銹鋼 — 精確的速度控制 (3400-7600 rpm),讓您可使用同一部打磨機,磨去物料的粗糙表面並為表面精準地打磨拋光
- 把手更加舒適 — 小巧彎曲的把手配備鎖定開關,無論握住任何位置,幾乎都可加強控制
- 進階安全功能 — 主動扭矩控制 (ATC) 可更有效地防止角磨機因磨碟卡住而反彈
產品應用
- 切割及打磨鋼材、不銹鋼及其他金屬
- 金屬修邊和拋光
- 切割和打磨混凝土、磚石及石頭
- 切割瓷磚 (需要使用連續邊型鑽石切碟)