解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
Nuron

DGH 130-22 無線混凝土研磨機

帶無刷馬達的充電式混凝土研磨器,用於研磨混凝土接頭和打磨拋光表面 (Nuron 電池充電座)

  • 額定電壓: 22 V
  • 墊片 直徑: 125 mm
  • 工具體重: 2 kg

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 4,183.83

技術資料

額定電壓
22 V
墊片 直徑
125 mm
工具體重
2 kg
無負載 RPM
排擋 1: 3000 rpm; 排擋 2: 3650 rpm; 排擋 3: 4440 rpm; 排擋 4: 5400 rpm; 排擋 5: 6190 rpm; 排擋 6: 8000 rpm
觸發器類型
可以鎖定的開/關
尺寸 (長*寬*高)
350 x 204 x 153 mm
A量聲壓等級
85 dB (A) 1
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 不再需要延長線 – 革命性的 Nuron 電池為高效無刷馬達供電,使 DGH 130-22 成為我們最便攜、最高效的日常打磨和打磨拋光工作的解決方案,尤其是與 VC 4X-22 T15 充電式真空吸塵器結合使用時
  • 節省時間和勞力-無線鑽石研磨工具可最大限度地縮短您的設定時間,而六步速度調整可協助您以工件允許的速度進行研磨
  • 提升的舒適度和控制力 – 纖細的把手和帶襯墊的頭部有助您在幾乎任何位置 (尤其是頭頂位置) 工作時保持控制力
  • 工作場所更安全 — 沒有延長線就代表沒有絆倒危險,而內置真空連接件可實現幾乎無塵的打磨工序;另外,如果工具從您的手中滑落,跌落偵測功能會關閉馬達
  • Nuron 電池充電座 – 得益於更持久的電池、節能杯輪以及多種服務,充電式混凝土打磨工具的性能毫不打折扣,助您持續保持生產力

應用

  • 打磨混凝土牆和天花板以去除模板痕跡
  • 拋光可見的混凝土牆
  • 將倒角打磨到混凝土邊緣

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.