照明與工地必需品
了解工地照明設備和收音機如何改善工作環境
9 產品
篩選

Nuron
- 描述
- 充電式 LED 燈具有強大的遠距離光束和 3 種模式 (探射燈、泛光燈和組合燈),用於照亮工作區域 (Nuron 電池充電座)
- 亮度
- 1800 流明
- 重量
- 1.3 kg

Nuron
- 描述
- 充電式 LED 施工燈,電池使用壽命可持續全天,配備旋轉頭與安裝選件,可為多人工作區域提供照明(Nuron 電池充電座)
- 亮度
- 3000 流明
- Lux
- 2100 lx @ 1 m

Nuron
- 描述
- 充電式 LED 工作燈,電池使用壽命可持續全天,配備旋轉頭與大掛鉤,可為單人工作提供照明(Nuron 電池充電座)
- 亮度
- 500 流明
- Lux
- 350 lx @ 1 m

新
- 描述
- 無線式 12V LED 工作燈,具有靈活的燈頭,適合照明封閉和中型的工作場地
- 亮度
- 500 流明
- Lux
- 350 lx @ 1 m
- 運行時間
- B 12/2.6: 8.8 小時 (50%)、 4.5小時 (100%)

Nuron
- 描述
- 用於清理工地碎片並準備工作表面的充電式精巧吹塵器 (Nuron 電池充電座)
- 風量
- 186 m³/h
- 最大風速
- 80.5 m/s
- 最小風速
- 50.5 m/s