NBL 6-22 充電式吹塵器
新產品Item #r22034562
用於清理工地碎片並準備工作表面的強勁工地吹塵器 (Nuron 電池充電座)
- 風量: 13 m3/min
- 最大風速: 52 m/s
- 最小風速: 44 m/s
分享
產品特點
- 強大的碎片清除能力 – 增壓模式在 187 公里/小時的速度下產生高達 13 立方米/分鐘的風量,幫助您快速清除幾乎任何類型的工地碎片
- 強大的碎片清除功能 – 增壓模式可在 119 英里/小時的速度下產生高達 460 CFM 的風量,幫助您快速清除幾乎任何類型的工地碎片
- 優化電池容量 – 高效的無刷馬達和電力持久的 Nuron 電池,讓運行時間更長,充電時間更快
- 易於調節和運輸-伸縮式鼓風機管在使用過程中可以輕鬆延伸,也可以折疊並拆卸以進行運輸和儲存
- 操控舒適 – 巡航控制模式和可選的肩帶承托,讓你在設定速度下操作省力
產品應用
- 清理工地碎片 – 清除貨車和工作區域中的鋼筋連接線、木材/金屬碎片、塑膠碎片、輕微積雪、水等
- 準備工作表面 – 清潔設備、清除工作表面的灰塵、預防性維護等