充電式塔燈 SL 10-22
新產品Item #r18584879
功能強大的充電式塔燈,具備 360° 燈光覆蓋,適用於室內工地照明
- 亮度: 6500 lm
- Lux: 1150 lx @ 1 米
- 重量: 9.45 公斤
分享
產品特點
- 效率更高的 6500 lm 燈光 - 可在不接通外部電源的情況下照亮更大的區域長達 22 小時
- 採用 AC 連接,方便切換至電源
- 無陰影照明 - 塔身延伸長度達到 2.1m,可提供 360° 燈光覆蓋
- 更容易設定 - 兩個延伸步驟,具備更快捷釋放機制,有助更輕鬆地組裝燈具,而且簡單直接的把手和肩帶也更加便於攜帶
- 底腳更穩固 - 更寬闊的三腳設計重心更低,使燈具無論在任何工地環境下都更能保持穩定
產品應用
- 360° 照明,可照亮牆壁、地板和天花板
- IP55 評級,適合在黎明、黃昏和夜晚於室外使用
- 高度充足,可照亮更大的工作區域,並且避免直射使用者的雙眼
- 更容易儲存及運輸