CU 2-12 USB 充電轉接器
新產品Item #r17819819
適用於喜利得 12V 電池的 USB 充電轉接器,可為平板電腦、手機及其他帶 USB-C 或 USB-A 連接埠的裝置充電。
分享
產品特點
- 將任何 12V 電池用作行動電源 – 有了這個轉接器,您便可使用 4 Ah 電池為一般智能手機完全充電 2 至 3 次
- 高速充電 – 輸出高達 45W,可將智能手機或平板電腦的充電所需時間減至最短
- 為實際工地環境而設的行動電源 – 尺寸精巧、外殼耐用,更有皮帶掛鈎,讓您可以隨時輕鬆為手機充電
- 設計考慮未來需要 – 包括 USB-A 和 USB-C 連接埠,適用於最新的流動裝置
- 手電筒功能 – 內置 LED 燈,可將您的 12V 電池變成方便的手電筒
產品應用
- 可透過轉接器以任何喜利得 12V 電池為 USB 裝置充電
- 標準 USB 連接器,幾乎兼容所有常見的流動裝置