NBL 4-22 小型工地鼓風機
新產品Item #r17783513
用於清理工地碎片並準備工作表面的充電式精巧吹塵器 (Nuron 電池充電座)
- 風量: 186 m³/h
- 最大風速: 80.5 m/s
- 最小風速: 50.5 m/s
分享
產品特點
- 吹塵器方便精巧,適合戶外使用 – NBL 4-22 重量僅 1.1 公斤,卻可以提供超強吹風性能,在清理工地周圍時省時省力
- 無與倫比的電池壽命 – 高效的無刷馬達和革命性的 Nuron 電池可幫助您完成工作,而無需前往充電器
- 控制碎片清理 – 具備變速觸發器、三種功率模式和兩個可選噴嘴長度 (均已配備),助您掌控幾乎任何類型的碎片
- 配備充氣/放氣轉接器 – 這款精巧吹塵器可以更快速、更輕鬆地充氣和放氣
- Nuron 電池充電座 — 有了更持久的電池,充電工具的性能毫不打折扣,更有一系列服務助您持續保持生產力
產品應用
- 日常工地清潔-清除卡車、道路和工作區域的輕質碎片/灰塵
- 準備工作表面 – 清理設備和電氣箱、清除工作表面的灰塵、預防性維護
- 工作完成後進行清理 – 這款迷你鼓風機非常適合在電線桿鑽孔、安裝窗戶和改裝車輛後吹走木屑
- 充氣/放氣(包括適配器)
- 工具總長度:短噴嘴長度為 440 毫米,長噴嘴長度為 660 毫米