SL 4-22 無線探照燈
新產品Item #r21394758
充電式 LED 燈具有強大的遠距離光束和 3 種模式 (探射燈、泛光燈和組合燈),用於照亮工作區域 (Nuron 電池充電座)
- 亮度: 1800 lm
- 重量: 1.3 公斤
分享
產品特點
- 光線更亮更遠 – 我們的手持式聚光燈具有高達 1800 流明和 750 米的射程,可在您最需要的地方提供強大的照明能力
- 光芒更亮、更遠——我們的手持式聚光燈具有高達 1800 流明和 820 碼的射程,可在您最需要的地方提供強大的可見度
- 多種燈光模式 – 在聚光燈、泛光燈和組合模式之間進行選擇,以實現旅途中的終極照明
- 靈活定位 – 180° 雙軸旋轉頭和磁性支架,可在工作時實現多種燈光設置
- 靈活定位 – 180° 雙軸旋轉頭,可在工作時實現多種燈光設置
產品應用
- 電力和公用事業檢查
- 檢查管道、風道和電氣裝置
- 在使用或維修工作期間照亮黑暗和光線不足的工作區域