SL 2-22 LED 工作燈
新產品Item #r13275666
充電式 LED 工作燈,電池使用壽命可持續全天,配備旋轉頭與大掛鉤,可為單人工作提供照明(Nuron 電池充電座)
- 亮度: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 米
分享
產品特點
- 每天只需充電一次 — 由於配備大容量、高輸出 Nuron 電池(採用 B22 2.6 電池),因此可一整天保持百分百光線亮度
- 更清晰的能見度 — LED 燈經特殊設計,能以三種亮度,將均勻的自然光線顏色引入工作區域內(在 1 米距離處照度高達 500 流明/350 勒克斯)
- 多種連接零件選件 — 可伸縮皮帶鉤、磁性套筒(選配)、穩定底座與支點頭可讓您將光照射在多種建築設備上
- 電量不足警告 — 工作燈保持恆定亮度,但是當電池電量不足時,會發出警告,讓您有充足的時間充電
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池與多種服務,因此可確保充電式 LED 工作燈持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
- 為個人工作區域提供照明 — 可懸掛或連接至附近的多種物體上,例如:喉管、梯子、棚架以及椽等
- 檢查表面拋光度(例如:塗料或間隔牆)
- 適合在封閉空間內使用(熱軋鋼板保持冷卻狀態,並且 LED 不會達到超高溫)