SL 6-22 LED 施工燈
新產品Item #r13275667
充電式 LED 施工燈,電池使用壽命可持續全天,配備旋轉頭與安裝選件,可為多人工作區域提供照明(Nuron 電池充電座)
- 亮度: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 米
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 每天只需充電一次 — 由於配備大容量、高輸出 Nuron 電池(採用 B22-170 電池),因此可一整天保持百分百光線亮度
- 更清晰的能見度 — 四盞 LED 燈經特殊設計,能以三種亮度,將均勻的自然光線顏色引入足以容納兩名工作人員的區域內(在 1 米距離處照度高達 3000 流明/2100 勒克斯)
- 適用於幾乎任何場所 — 360° 旋轉頭可以豎立、懸掛、鉤住或連接到標準三腳架上,同時保持涼爽觸感
- 電量不足警告 — 施工燈保持恆定亮度,但是當電池電量不足時,會發出警告,讓您有充足的時間充電
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池與多種服務,因此可確保充電式 LED 施工燈持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
- 為昏暗與光線不足的房間與工作區域提供照明 — 可懸掛或連接至附近的多種物體上,例如:喉管與棚架等
- 使用鉤形腳架從喉管、椽、螺柱等處懸掛時,提供頭頂照明,下向照明可大減少陰影
- 當使用 5/8" 螺紋連接點連接至三腳架時,提供支架照明
- 適合在封閉空間內使用(熱軋鋼板保持冷卻狀態,並且 LED 不會達到超高溫)