衝擊電絲批和扳手

探索我們的衝擊電絲批和衝擊扳手系列,專為在金屬、木材和混凝土的輕型到重型螺栓連接中實現更長的運行時間和更高的性能而設計

10 產品

篩選

Nuron

SID 4-22 充電式敲擊電批
描述
經過優化的精巧無刷敲擊式電批,能更可靠、更高效率地在木材和金屬上完成非結構性緊固工作 (Nuron 電池充電座)
特點
夾頭周圍有 LED 燈
夾頭類型
1/4" 六角形點擊
無負載 RPM
排擋 1: 3000 rpm

Nuron

SID 4R-22 直角衝擊起子
描述
精巧,充電式直角敲擊式電批,適用於難以觸及的應用場合
特點
LED 燈
夾頭類型
1/4" 六角形點擊
無負載 RPM
排擋 1: 1600 rpm; 排擋 2: 2250 rpm

Nuron

SID 6-22 充電式敲擊式電批
描述
強力充電式衝擊電絲批,採用速度極快的無刷馬達,操作精準,有助快速完成大量緊固工作 (Nuron 電池充電座)
特點
夾頭周圍有 LED 燈光圈
夾頭類型
1/4" 六角形點擊
無負載 RPM
排擋 1: 1800 rpm; 排擋 2: 2700 rpm; 排擋 3: 3600 rpm

Nuron

SIW 4AT-22 ½” 充電式衝擊扳手
描述
在動力和操作之間取得完美平衡的精巧級別充電式衝擊扳手 (Nuron 電池充電座)
鐵砧類型
1/2" 制動銷
最大扭矩
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
螺母破壞扭矩
338 Nm

Nuron

SIW 4R-22 3/8” 直角敲擊式扳手
描述
精巧,充電式直角敲擊式扳手,適用於難以觸及的應用場合
鐵砧類型
3/8" 鐵砧
最大扭矩
37 Nm (1); 106 Nm (2)
最高鎚擊頻率
3800 撞擊次數/分鐘

Nuron

SIW 6AT-22 中扭力衝擊扳手
描述
高功率 22V 敲擊式扳手,配有堅固的 1/2" 摩擦環鐵砧,讓錨固和螺栓固定更快、更安全
鐵砧類型
1/2" 摩擦環
最大扭矩
300 Nm (1); 450 Nm (2)
螺母破壞扭矩
650 Nm

Nuron

SIW 8-22 ½” 充電式衝擊扳手
描述
超強力級大扭矩充電式衝擊扳手,配備 1/2" 摩擦環鐵砧,適用於結構栓接與錨固(Nuron 電池充電座)
鐵砧類型
1/2" 摩擦環
最大扭矩
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
螺母破壞扭矩
1650 Nm

Nuron

SIW 10-22 3/4" 高扭力充電式衝擊板手
描述
終極級高扭力充電式衝擊扳手,配備 ¾” 鐵砧和摩擦環,適用於重型螺栓及錨栓
鐵砧類型
3/4" 開孔連摩擦環
最大扭矩
850 Nm (1); 1600 Nm (2)
螺母破壞扭矩
2000 Nm

SID 2-A12 充電式衝擊電絲批
描述
超精密級別的充電式 12V 衝擊電絲批,無碳刷馬達,具 1/4"" 六角形夾頭,輕巧但扭力強勁,適用於輕型工序。
特點
LED 燈 , 夾頭周圍有 LED 燈
夾頭類型
1/4" 六角形
無負載 RPM
排擋 1: 2750 rpm

SIW 2-A12 充電式衝擊扳手
描述
超精巧級別的充電式衝擊扳手,配備 3/8” 摩擦環鐵砧,用於以經濟實惠的方式完成錨定和栓接工作,尤其適合在狹窄的空間使用
鐵砧類型
3/8" 摩擦環
最大扭矩
180 Nm (1)
最高鎚擊頻率
3.988 撞擊次數/分鐘