Nuron

SID 4R-22 直角衝擊起子

Cordl. RA impact driver SID 4R-22 箱子 #2363673

精巧,充電式直角敲擊式電批,適用於難以觸及的應用場合

  • 特點: LED 燈
  • 夾頭類型: 1/4" 六角形點擊
  • 無負載 RPM: 排擋 1: 1600 rpm; 排擋 2: 2250 rpm

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 2,600.64

HKD 2,600.64 / 1 個

技術資料

特點
LED 燈
夾頭類型
1/4" 六角形點擊
無負載 RPM
排擋 1: 1600 rpm; 排擋 2: 2250 rpm
最大扭矩
31 Nm (1); 98 Nm (2) 1
最高鎚擊頻率
3800 撞擊次數/分鐘
檔次數目
2
尺寸 (長*寬*高)
438 x 69 x 78 mm
工具體重
1.2 kg
A量聲壓等級
97 dB (A) 2
緊固件三軸減震係數最大值(ah)
17.4 m/s²
額定電壓
21.6 V
  1. 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用,這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 應用於其他工具無法到達的空間
  • 借助更長的把手握把和直線電池接口,可以更深入地進入狹窄空間
  • 快速更換 1/4" 六角卡盤可輕鬆輸入鑽頭
  • 得益於更有效率的無刷馬達、更強大的馬達冷卻和密封電子設備,經久耐用
  • 強大的 LED 燈為工作區域提供更強大的照明

應用

  • 自鑽螺絲 — 經優化為可對金屬鑽孔,然後將螺紋全部擰入
  • 木材螺絲 — 用於連接木材的靈活充電式敲擊式電批
  • 磚石螺絲 — 採用兩個齒輪,可減少磚石螺絲的扭矩
  • 使用 WDB-S 等鏟形鑽頭在木材中鑽孔

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.