Nuron
SID 6-22 充電式敲擊式電批
充電式衝擊電動起子 SID 6-22 箱子 #2247391
強力充電式衝擊電絲批,採用速度極快的無刷馬達,操作精準,有助快速完成大量緊固工作 (Nuron 電池充電座)
- 特點: 夾頭周圍有 LED 燈光圈
- 夾頭類型: 1/4" 六角形點擊
- 無負載 RPM: 排擋 1: 1800 rpm; 排擋 2: 2700 rpm; 排擋 3: 3600 rpm
自定您的工具組合


工具和箱子
您想訂購幾個套裝組合?
折扣價
HKD 2,349.52
技術資料
特點
夾頭周圍有 LED 燈光圈
夾頭類型
1/4" 六角形點擊
無負載 RPM
排擋 1: 1800 rpm; 排擋 2: 2700 rpm; 排擋 3: 3600 rpm
最大扭矩
150 Nm (1); 300 Nm (2); 300 Nm (3) 1
最高鎚擊頻率
4250 撞擊次數/分鐘
檔次數目
3
尺寸 (長*寬*高)
138 x 68 x 206 mm
工具體重
0.994 kg
A量聲壓等級
94 dB (A) 2
緊固件三軸減震係數最大值(ah)
13.4 m/s²
額定電壓
21.6 V
- 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用,這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
文件
特點和應用
產品特點
- 速度出色 — 3600 rpm 無刷馬達以及快速觸發反應有助節省每一次緊固的時間
- 電池運行時間更長 — 高效率的智能 Nuron 22V 電池,配搭無刷馬達,使充電式衝擊電絲批達到我們至今最長的單次充電工作時間
- 極致精巧設計 — 從前到後只有 137 mm,這是需要在狹小空間內使用動力時的理想充電式衝擊電絲批
- LED 燈光環繞夾頭四周 — 讓工作區域更加清晰可見,而且沒有眩光
- 符合人體工學的把手 — 手感明顯且形狀彎曲,長時間使用或高空作業時,可更加舒適地掌控
應用
- 需要盡可能減少每次緊固時間的緊固作業,例如:金屬板、螺柱框架、HVAC、模板、預製與上釉
- 自鑽螺絲 — 經優化為可對金屬鑽孔,然後將螺紋全部擰入
- 木材螺絲 — 用於連接木材的充電式高速敲擊式電批
- 磚石螺絲 — 採用三個齒輪,可減少 HRD 這類磚石螺絲的扭矩
- 使用 WDB-S 這類鏟形鑽頭在木材上鑽孔(最大直徑為 25 mm)
服務
喜利得工具服務
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
Fleet Management
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。