Nuron

SIW 10-22 3/4" 高扭力充電式衝擊板手

終極級高扭力充電式衝擊扳手,配備 ¾” 鐵砧和摩擦環,適用於重型螺栓及錨栓

  • 鐵砧類型: 3/4" 開孔連摩擦環
  • 最大扭矩: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
  • 螺母破壞扭矩: 2000 Nm

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 4,829.76

技術資料

鐵砧類型
3/4" 開孔連摩擦環
最大扭矩
850 Nm (1); 1600 Nm (2) 1
螺母破壞扭矩
2000 Nm
最高鎚擊頻率
2500 撞擊次數/分鐘
檔次數目
2
無負載 RPM
排擋 1: 1000 rpm; 排擋 2: 1250 rpm
尺寸 (長*寬*高)
217 x 86 x 235 mm
工具體重
2.9 kg
A量聲壓等級
100 dB (A) 2
  1. 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用,這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 先進的充電式性能 – 重型充電式衝擊扳手設計更為精巧的機身可提供更高扭矩和更大動力
  • 經久耐用的設計 – 充電式衝擊扳手的強大無刷馬達和 ¾” 鐵砧可帶來更長壽命和一致性能
  • 更高的生產力和控制力 – 兩種速度設定和更亮的 LED 燈,讓您可以輕鬆地從重型應用過渡到輕型應用
  • 振動更小,使用者更舒適 – 工具振動更低,可以延長工作時間,而不會造成用戶疲勞
  • Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、省時配件,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電工具的性能毫不打折扣

應用

  • 將螺栓安裝到初級與次級鋼材結構、扶手、鋼架與機械的鋼材中 (直徑最大為 M30 的高強度螺栓)
  • 鬆開大型生鏽螺栓以進行維護、操作和維修工作
  • 在混凝土中設置大直徑 HUS 錨栓,用於底板、模板支柱、扶手和臨時固定裝置(直徑 10-16 毫米)
  • 將方頭螺栓安裝到初級與次級木材結構、木屋頂或臨時性結構的木材中 (12 至 20 毫米直徑)
  • 螺栓結構鋼連接、管道法蘭、設備、1/2" 至 1 1/8" 直徑結構螺栓

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.