SID 2-A12 充電式衝擊電絲批
新產品Item #r9940037
超精密級別的充電式 12V 衝擊電絲批,無碳刷馬達,具 1/4"" 六角形夾頭,輕巧但扭力強勁,適用於輕型工序。
- 夾頭類型: 1/4" 六角形
- 特點: LED 燈 , 夾頭周圍有 LED 燈
- 無負載 RPM: 排擋 1: 2750 rpm
分享
其他客戶也搜索 衝擊電鑽, 無碳刷衝擊批, 衝擊批, 衝擊螺絲批 或 衝擊起子機
產品特點
- 從所未有的方便——衝擊電絲批可在狹窄或難以到達的空間中工作
- 設計輕巧——專為高架作業或不方便的角度而設
- 升級人體力學設計——牢固握在手中,操作更舒適,精準更操作
- 超大效能——儘管設計輕巧,但鑽孔速度達 2750 rpm,硬接頭扭矩亦達 170 Nm
- 無刷電機——幾乎不需維護,可最大程度地減少工具停機時間
產品應用
- 在金屬安裝小直徑自攻螺絲,直徑可達 22 mm
- 間隔牆螺釘鑽孔
- 在磚石與混凝土安裝直徑達 8 mm 的喜利得 HRD 門框錨栓螺釘
- 將尖口木質緊固件推動 6 毫米

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修