SID 4-22 充電式敲擊電批
新產品Item #r17513881
經過優化的精巧無刷敲擊式電批,能更可靠、更高效率地在木材和金屬上完成非結構性緊固工作 (Nuron 電池充電座)
- 夾頭類型: 1/4" 六角形點擊
- 特點: 夾頭周圍有 LED 燈
- 無負載 RPM: 排擋 1: 3000 rpm
分享
產品特點
- 比 SID 6-22 更經濟實惠的替代方法 — 如果無需每天安裝數百顆螺絲,那麼喜利得推薦您使用 SID 4-22 充電式敲擊電批
- 極致精巧設計 — 這款敲擊式電批從前到後只有 134 毫米,是需要在狹小空間內工作時的理想之選
- LED 燈環繞夾頭四周 — 設有四個內置燈,讓工作區域更加清晰可見,而且沒有眩光
- 符合人體工學的把手 — 手感和輪廓經過設計,即使是在棘手的位置,也可更加舒適地掌控
- 設計恆久耐用 — 這款產品擁有 1/4" 六角卡入式夾頭、重新設計的齒輪、馬達散熱以及密封電子件,是我們至今最為耐用的敲擊式電批
產品應用
- 適合不著重每次緊固時間的小型緊固工程 – 例如模板、預製與上釉工作
- 自鑽螺絲 — 經優化為可對金屬鑽孔,然後將螺紋全部擰入
- 木材螺絲 — 用於連接木材的靈活充電式敲擊電批
- 磚石螺絲 — 採用三個齒輪,可減少 HRD 這類磚石螺絲的扭矩
- 使用 WDB-S 這類鏟形鑽頭在木材上鑽孔 (最大直徑為 25 mm)