Hilti

產品特點及應用

產品特點
  • 非結構性緊固工作 (例如 MEP 支撐和扶手) 的理想充電式衝擊扳手
  • 工具使用壽命更長 — 無刷馬達可延長敲擊式扳手的運作時間,而且每次充電可完成更多工作
  • 自動精準扭緊 — 在按照認證要求安裝兼容的錨栓時,加入選用的 SI-AT-22 自適應扭矩模塊以節省時間
  • 錨栓安裝更快,控制度更高 — 具備三種速度設定和改良版 LED 燈
  • Nuron 電池充電座 — 配備更加持久的電池、節省時間的配件以及多種服務,可確保充電式衝擊扳手持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
  • 栓接鋼材 — 例如:扶手、托架與機器 (M8-M16 直徑)
  • 將 HUS 錨栓安裝到混凝土中 — 例如:底板、模板支柱、扶手以及臨時固定裝置 (6-8 毫米直徑)
  • 將木螺栓安裝到木材中 — 例如:木屋頂或臨時結構 (8-10 毫米直徑)
  • 將楔形錨栓安裝到混凝土中 (M8-M16 直徑)
  • 將螺絲鑽入 8 毫米和 10 毫米的磚石與混凝土 HRD 框架錨栓中

技術資料

文件與影片