SIW 4R-22 3/8” 直角敲擊式扳手
新產品Item #r18393540
精巧,充電式直角敲擊式扳手,適用於難以觸及的應用場合
- 鐵砧類型: 3/8" 鐵砧
- 最大扭矩: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- 最高鎚擊頻率: 3800 impacts/minute
分享
產品特點
- 應用於其他工具無法到達的空間
- 借助更長的握把和串聯電池接口,可以更深入地進入狹窄空間
- 長效 3/8” 鐵砧連摩擦環,更換套筒更快捷、更輕鬆
- 得益於更有效率的無刷馬達、更強大的馬達冷卻和密封電子設備,經久耐用
- 強大的 LED 燈為工作區域提供更強大的照明
產品應用
- 栓接鋼材 — 例如:扶手、托架與機器 (M8-M10 直徑)
- 在混凝土中設置 HUS 錨栓 – 例如用於底板、模板支柱、扶手和臨時固定裝置(直徑 6 毫米)
- 將螺絲旋入磚石和混凝土中的 8 毫米和 10 毫米 HRD 框架錨栓中
- 鋼製金屬螺栓連接-例如扶手、貨架和機械