電動工具

動力和靈活性更勝以前

無可比擬的的充電式工具

我們的12V、22V和36V充電式工具組合將新增由22V NURON平台驅動的新成員,為日後做好準備。終於能夠在單一充電式平台上操作插電式和氣動工具。

從破碎與切割到鑽孔與緊固,喜利得的充電式工具為發揮最強性能、提升安全性和更高用戶舒適度而設計。   

Nuron將如何幫助你的業務

單一平台的便利性

在單一22V NURON平台上為約 70 種工具供電-兼容範圍覆蓋電鑽到電炮。

每次充電後,能工作更久

以22V平台為你的工具提供更多運行時間,該平台提供高於36V、插電式或氣動工具的動力。

縮短停機時間

內置電池診斷功能會提醒你電池的健康狀態,同時數據驅動的服務有助簡化工具庫管理。

貼心地保護你的團隊

安全保護範圍甚廣,由灰塵控制系統到降低角磨機反沖風險的內置技術。

單一平台適用於所有工作

精簡你的工具庫,在施工現場獲得更大的靈活性

在多個位置管理不同的電源和充電式電池系統令人頭痛,而且成本昂貴又耗時。

有了NURON,你就可以在單一充電式平台操作所有工具—包含衝擊鑽到電炮。施工現場需要的電池和充電器將會減少,也可降低對使用其他工具的依賴性。

提高性能及續航力

效能相當於插電式和氣動工具的電池,可以工作一整天

一個8.0Ah的NURON電池,等於能夠切割一整缸汽動燃料的混凝土

NURON 電池和充電式電機於每次更換後可以完成多3倍的工作量 

兩個12Ah的NURON電池,比36V電池多2.5倍的電量

切割速度及操作時間分別是過往的三倍及兩倍

連接起來,提高生產力

以數據服務簡化工具庫管理

透過連接平台將停機時間減至最低,在不影響施工現場運作的情況下,提供強大的數據。快速檢查電池的健康狀況,並訂購替換品。

獲取有關服務,助你尋找遺失的設備或識別閒置或囤積的工具。你也可利用Nuron的數據就工具庫作出明智的決定。

想了解更多?喜利得工具Fleet和ON!Track客戶可透過Nuron獲得更多種類的優質連接服務。

節省尋找遺失工具的時間

連接NURON電池、工具和充電器後,就可獲得關於放錯位置的工具和設備的最後已知位置的資料。 

透過電池警報避免停機

當NURON電池的性能不再處於最佳水平時,工具Fleet客戶將獲得自動通知,並可迅速訂購免費更換。

減低重複工具的開支

把NURON與ON!Track設備管理系統進行配對,以識別閒置或囤積的設備,並送到需要這些設備的團隊成員手上。

安全為重

為保護你的團隊而設計的先進解決方案

NURON充電式電動工具具有以下特點:

  • (AVR)可減少承受手臂振動主動扭矩控制
  • (ATC),幫助減少工具反沖的風險
  • 除塵系統(DRS)幫助減少接觸建築粉塵,包含幾乎無塵的混凝土切割
  • 鑽孔和破碎工序 繫繩選項有助降低高空作業時物體墜落的危險 

採用喜利得SensTech技術的角磨機,當操作員的手脫離工具時(例如當工具意外掉落時),工具會自動關閉。利用3D ATC技術,如果工具突然失控地向任何方向移動時將也會關閉。

BX 3(-L)-22具有低反沖和低噪音特點,操作時幾乎無塵。此外,由於它由電池供電,你可以享有快速和可靠的緊固功能,而不需要儲存氣罐或其他推進燃料。

VC 10L-22有助減少接觸灰塵。它的強大力量足以應付大部分施工工作,也設有HEPA過濾器及自動清潔過濾器。 

現在就升級到Nuron

瀏覽NURON工具產品目錄,或使用我們的充電式工具套裝選擇器來建立你的訂製套裝。只需在電池平台過濾器中選擇「NURON」。

如果對升級至NURON有任何疑問,請聯絡客戶服務部或你的客戶經理。