直接緊固工具
購買我們全系列的全自動和半自動直接緊固工具- 從無線釘槍到火藥驅動和氣動緊固件,我們的工具旨在提高將隔音隔热板、金屬甲板和格柵緊固到混凝土、磚石和鋼材時的生產力和可靠性
8 產品
篩選

Nuron
- 描述
- Nuron 電池驅動的充電式釘槍可用以將間隔牆鐵槽和輕型材料緊固到混凝土、鋼材和磚石
- 尺寸 (長*寬*高)
- 475 x 149 x 387 mm
- 釘匣容量
- 釘條
- 額定電壓
- 21.6 V

Nuron
- 描述
- 以 Nuron 電池驅動的充電式釘槍可搭配更長的釘 (最長 36 mm│1-13/32"),適用於將間隔牆鐵槽和輕型材料緊固至混凝土、鋼材和磚石
- 尺寸 (長*寬*高)
- 474 x 134 x 370 mm
- 工具體重
- 3.514 kg
- 夾頭釘 長度範圍
- 14 - 36 mm

新
- 描述
- 22V 充電式槍釘,用於緊固 X-BT 螺紋螺栓
- 尺寸 (長*寬*高)
- 490 x 134 x 255 mm
- 工具體重
- 3.452 kg
- 釘匣容量
- 螺紋釘

新
- 描述
- 22V 充電式釘槍,適用於室內裝飾應用
- 尺寸 (長*寬*高)
- 474 x 134 x 368 mm
- 工具體重
- 3.478 kg
- 夾頭釘 長度範圍
- 14 - 36 mm