壓管工具、切割器和壓接器

尋找適合金屬和塑膠管道安裝的液壓壓管工具,或搜尋我們的無線切割機和壓接機系列,旨在提高電氣端接工作的安全性和生產率

2 產品

篩選

Nuron

NUN 54-22 充電式 6 頓壓接機及切割機
描述
通用 6 噸級充電式線纜壓接機以及配備互換鉗口的切割機(Nuron 電池充電座)
尺寸 (長*寬*高)
116 x 75 x 378 mm
電池能量
Nuron
額定電壓
21.6 V

Nuron

NCT 45 S-22 ACSR 和牽線充電式電線切割刀
描述
具有更大切割空間的斷頭台充電式液壓電線切割刀,適用於 ACSR 線纜和牽線 (Nuron 電池充電座)
鑽頭旋轉
350 °
尺寸 (長*寬*高)
129 x 75 x 455 mm