注射器
了解我們的充電式粘合劑與填縫劑注射器如何助您節省時間和減少浪費
7 產品
篩選

Nuron
- 描述
- 這款電池供電的混合/環氧化學黏性錨栓注射器配備一系列智能功能,不僅可以提升速度和安全性,還能減少浪費 (Nuron 電池充電座)
- 電池類型
- 22 V
- 尺寸 (長*寬*高)
- 440 x 120 x 230 mm
- 注射器類型
- 電池

Nuron
- 描述
- 強力電池供電嵌縫注射器,適用於多種密封膠、填縫劑與粘合劑(Nuron 電池充電座)
- 排外力
- 4900 N
- 無負載速度
- 1 - 10 mm/s
- 長度(具 310 ml/10 oz 桶)
- 457 mm