DX 2 火藥擊釘器
新產品Item #r2901553
半自動的火藥驅動工具,適用於在混凝土和鋼材上緊固單排釘作中型應用
- 尺寸 (長*寬*高): 345 x 50 x 157 mm
- 重量: 2.4 公斤
- 釘匣容量: 單個
分享
其他客戶也搜索 釘槍, 槍牌, 火藥擊釘器, 半自動火藥工具 或 半自動火藥擊釘器
產品特點
- 一件工具適合多種應用
- 光滑精巧設計 - 適用於狹窄空間
- 易於使用和維修 - 大大減少錯誤和工具停機時間
- 在整個使用壽命期間保持穩定的能量輸出 - 提供更可靠的緊固質量
- 釘最長 62 mm,或固定木材至混凝土應用則為 72 mm
產品應用
- 緊固模板到混凝土
- 緊固門檻板或桁架到混凝土
- 易於使用和維修 - 大大減少錯誤和工具停機時間
- 緊固壁錨到混凝土或鋼鐵
- 緊固鐵絲網 (六角鐵絲網) 到混凝土

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修