解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
新的 special

BX 3-L (02) 緊固工具

22V 充電式釘槍,適用於室內裝飾應用

  • 尺寸 (長*寬*高): 474 x 134 x 368 mm
  • 工具體重: 3.478 kg
  • 夾頭釘 長度範圍: 14 - 36 mm

顧客也搜尋 間隔牆應用釘槍電池工具電槍無火藥.

選擇

喜利得連接 Connect
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 20,411.00

技術資料

尺寸 (長*寬*高)
474 x 134 x 368 mm
工具體重
3.478 kg
夾頭釘 長度範圍
14 - 36 mm
藍牙
電源類型
22 V 電池平台
額定電壓
21.6 V

文件

特點和應用

產品特點

  • 第二代喜利得的無燃燒直接緊固技術 - 適合在混凝土、鋼和某些類型的實心磚石進行高質量、更可靠的緊固
  • 無燃燒操作 - 無需儲存和處理氣罐或彈藥盒
  • 單次電池充電可驅動多達 800/500/400 個緊固件(取決於 B22 電池型號 - 5.2 Ah, 3.0 Ah 或 2.6 Ah)
  • 彈匣容量為 30 釘
  • 專為高生產率而設計 - 緊固率為每秒 1.3 釘

應用

  • 在混凝土、實心磚石或鋼材,固定間隔牆軌至地板、牆壁和天花板
  • 緊固網、膜或箔,與專用墊圈支架到混凝土牆
  • 固定牆面連接到混凝土、實心磚石或鋼 - 建議使用特別的墊圈支架
  • 在混凝土、實心磚石或鋼材,適合各種輕型緊固應用
  • 固定電纜、導管或各種輕型電氣裝置 - 建議使用 ME 釘槍嘴

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

服務

喜利得工具服務

  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.