解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
Nuron

BX 4-IF-22 充電式混凝土釘槍(IF 加裝)

Nuron 電池驅動的充電式釘槍可用以將間隔牆鐵槽和輕型材料緊固到混凝土、鋼材和磚石

  • 尺寸 (長*寬*高): 475 x 149 x 387 mm
  • 釘匣容量: 釘條
  • 額定電壓: 21.6 V

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 12,440.13

技術資料

尺寸 (長*寬*高)
475 x 149 x 387 mm
釘匣容量
釘條
額定電壓
21.6 V

文件

特點和應用

產品特點

  • 專為間隔牆承建商而開發 – 電池供電的新一代釘槍可協助您鋪設軌道,過程中並無因氣動擊釘緊固而導致的噪音、回撞、維護、成本和用戶認證
  • 無與倫比的無線性能–憑藉革命性的 Nuron 電池和更高效的無刷電機,每小時可驅動多達 1000 個釘子
  • 智能功能 – 補充釘指示器、拾取時自動準備工具以及透過 ON!Track 應用程式主動排除故障,以協助減少現場停機時間
  • 專為改善操作體驗而設 — 平衡把手、短衝程及 LED 燈設計讓操作體驗更舒適,助您應對每日打數百粒釘的任務
  • 更具適應性的緊固-有角度的彈匣可提高可及性,不同尺寸的可拆卸彈匣可擴大應用範圍

應用

  • 將間隔牆鐵槽緊固到混凝土和鋼材 (最長 45 mm 的釘)
  • 將壁錨/拉結磚緊固到混凝土、實心磚石或鋼材
  • 將薄膜、網和板緊固到混凝土
  • 將纜線和導管緊固到混凝土和鋼材 (建議選配 ME 釘槍嘴)
  • 將間隔牆鐵槽緊固到混凝土和鋼材 (最長 1-3/4” 的釘)

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.