DX 351 M&E 火藥擊釘器
新產品Item #r2624
全自動、高生產力、精巧的火藥驅動工具,適用於緊固機械及電氣
- 尺寸 (長*寬*高): 404 x 56 x 164 mm
- 重量: 2.2 公斤
- 釘匣容量: 單顆鋼釘
分享
其他客戶也搜索 立射槍, 槍牌, 伸長桿, 天花槍 或 火藥槍
產品特點
- 高生產力 – 推桿全自動回位及上彈
- 非常易用 – 輕巧、低回撞、低噪音
- 長桿工具適合高空應用
- 快捷方便地完成緊固應用,如連接間隔牆鐵槽、電氣、水管及空調安裝工程
- 快速容易由緊固單發鋼釘變換為排釘
產品應用
- 多種物件的緊固,例如電氣安裝工作中線纜,導管及線纜緊固器與鋼材,混凝土之間的固定
- 緊固導管及電氣接線盒
- 緊固數據線及電纜線安裝元件
- 高空懸掛安裝 EMT、電源線和數據線
- 安裝螺蚊鋼釘到石屎或鋼鐵

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修